TIDEP0034

TIDEP0034

설계 파일

개요

For developers currently using an FPGA or ASIC to connect to high speed data converters who need faster time to market with increased performance and significant reduction in cost, power, and size this reference design includes the first widely available processor integrating a JESD204B interface and Digital Front End (DFE) processing. Connecting to the ADC12J4000 and DAC38J84 provides an efficient solution for Test & Measurement and Defense applications.

특징
  • Easy integration of signal processor to data converters over JESD204B
  • Multichannel sampling rates up to 368Msps with 150MHz of processing bandwidth
  • Also available: DFE Signal Processing Bypass mode configuration from Azcom Technology (Ecosystem partner). Please request it here.
  • DFE processing for filtering, down-sampling or up-sampling
  • FFT/iFFT processing using FFTC accelerator
  • System optimized for Test & Measurement and Defense applications
  • Wideband sampling with JESD attached signal processing solution including DSP, ADC and DAC boards, demo software, configuration GUIs and Getting Started Guide
  • A robust demonstration and development platform including three EVMs, a deterministic latency card, schematic, BOM, user guide, benchmarks, software and demos
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU946A.PDF (631 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREK7.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDREK6.PDF (625 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12J4000 — 12비트, 4.0GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1 mm x 0.6 mm, 33mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

66AK2L06 — 멀티코어 DSP+ARM KeyStone II 시스템온칩(SoC)

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) 2015. 10. 22
애플리케이션 노트 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) 2016. 6. 20
백서 Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 2015. 11. 3
애플리케이션 노트 System solution for avionics & defense 2015. 9. 23