TIDEP0037

TIDEP0037

설계 파일

개요

HEVC is an efficient, but processing intensive video standard, that is said to double the data compression ratio compared to H.264 / MPEG-4 at the same level of video quality. This design shows how a power efficient, soft H.265 / HEVC solution, that scales across resolutions, frame rates & profiles, can be implemented in real time using one or more TMS320C6678 devices.  A specific use case of a single channel HEVC 720p30 real time encoder and single channel HEVC 1080p60 real time decoder is also included.  TI’s HEVC C66x HEVC encoder shows a bitrate saving, for the same visual quality, of greater than 40% compared with TI’s H.264 x encoder. TMS320C66x DSPs support both audio and video codecs.

특징
  • The TIDEP0037 reference design is tested, and includes a hardware reference (EVM), software and a user's guide.
  • TMDSEVM6678 EVM for a high performance, cost-efficient, standalone development platform, using the TMS320C6678 high-performance DSP based on TI's C66x Keystone multicore architecture.
  • This design includes schematics, design files, and a bill of materials.
  • HEVC/ H.265 encoder and decoder, MCSDK framework and other software packages
  • Design guide discusses performance and scalability across DSP cores and devices to achieve desired HEVC configuration
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA83A.PDF (427 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFT4.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFT6.ZIP (699 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAL6.ZIP (6050 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFT5.ZIP (4216 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFT3.PDF (234 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRFT2.PDF (1122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2H06 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - 2x Arm A15 코어, 4x C66x DSP 코어

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2H12 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - Arm A15 코어 4개, C66x DSP 코어 8개

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2H14 — 고성능 멀티코어 DSP+Arm - 4x Arm A15 코어, 8x C66x DSP 코어, 10GbE

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6674 — 고성능 쿼드 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz

데이터 시트: PDF
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6678 — 고성능 옥토 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) 2015. 10. 19