TIDEP0040

TIDEP0040

설계 파일

개요

소프트웨어 기반 무선 통신(SDR)은 무선 인프라 시장에서 널리 사용되는 애플리케이션입니다.  TI ADC 및 DAC와 함께 TI DSP 및 uPP(범용 병렬 포트)의 실시간 신호 처리를 활용하는 이 하드웨어 레퍼런스 설계는 SDR 알고리즘 개발자에게 알고리즘 및 솔루션의 빠른 개발 및 시연을 지원하는 빠른 플랫폼을 제공합니다.

특징
  • 소프트웨어 기반 무선 통신(SDR) 플랫폼은 SDR 애플리케이션의 개발을 가속화하도록 설계된 하드웨어 및 소프트웨어 프레임워크를 제공하는 Critical Link, LLC의 MityDSP-L138F SOM(System On Module)을 기반으로 합니다.
  • 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 Critical Link의 MityDSP-L138F SOM(System on Module)의 일부로, Xilinx Spartan 6 FPGA 및 TI OMAP-L138 듀얼 코어 프로세서가 모두 포함되어 있습니다.
  • 기본 산업용 입력 및 출력 카드, ADC 보드 및 DAC 보드에 대한 소스 설계 파일을 제공합니다.
  • OMAP-L138 기반 SOM에 대한 간편한 인터페이스를 제공합니다.
  • ARM 기반 GUI 소프트웨어를 제공합니다.
  • 샘플 uPP 소프트웨어를 제공합니다.
  • ENET, USB, SATA 및 LCD를 포함하여 지원되는 표준 주변 기기를 지원합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA84.PDF (152 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFU9.PDF (618 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFU8.PDF (212 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFU7.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 DAC

DSD1791 — 113dB SNR 스테레오 오디오 DAC(하드웨어 제어)

데이터 시트: PDF
오디오 연산 증폭기

OPA2134 — 저왜곡, 저잡음, 고정밀을 지원하는 SoundPlus™ 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5430 — 5.5V~36V 입력, 3A, 500kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TFP410 — 165MHz TMDS DVI 트랜스미터/시리얼라이저 및 Panelbus™ 통합 회로

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1050 — 절연 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2041B — 0.5A 부하, ±25% ILIMIT 정확도, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 로우

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

OMAP-L138 — 저전력 C674x 부동 소수점 DSP + Arm9 프로세서 - 최대 456MHz

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS232E — +/-9V 출력 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TLV803 — 액티브 로우 및 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS5562EVM — ADS5562 16비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

소프트웨어 기반 무선 통신(SDR)은 무선 인프라 시장에서 널리 사용되는 애플리케이션입니다.  TI ADC 및 DAC와 함께 TI DSP 및 uPP(범용 병렬 포트)의 실시간 신호 처리를 활용하는 이 하드웨어 레퍼런스 설계는 SDR 알고리즘 개발자에게 알고리즘 및 솔루션의 빠른 개발 및 시연을 지원하는 빠른 플랫폼을 제공합니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0040 — SDR(소프트웨어 기반 무선 통신) OMAPL-138 기반 하드웨어 및 소프트웨어 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS5562EVM — ADS5562 16비트, 80MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0040 — SDR(소프트웨어 기반 무선 통신) OMAPL-138 기반 하드웨어 및 소프트웨어 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015. 6. 26
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015. 11. 20