TIDEP0041

K2E용 AVS SmartReflex 코어 전압, PMBus 생성 레퍼런스 디자인

TIDEP0041

설계 파일

개요

The K2E requires the use of AVS SmartReflex control for the CVDD core voltage. This design provides method of generating the proper voltage without the need for any software. The circuit is currently implemented on the XEVMK2EX.

특징
  • Provides the AVS SmartReflex Core voltage required by the K2E
  • Meets the 5% voltage requirement for CVDD
  • Operates using the VCNTL interface
  • No voltage converters needed for VCNTL interface
  • No software required for operation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA86.PDF (1856 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFT8.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC685.ZIP (26925 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFT7.PDF (352 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2E05고성능 멀티 코어 DSP+Arm - 4x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어, NetCP, 10GbE

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E04Sitara 프로세서: 쿼드 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E02Sitara™ 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS544C25PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

LM10011시동 전류 조정 가능 부하 지점 레귤레이터용 1% 정확도의 4/6비트 VID 전압 프로그래머

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AVS SmartReflex Core Voltage for K2E Using TPS544C25 and LM1001 Design Guide 2015. 6. 29