TIDM-02021

TIDM-02021

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 11kW OBC(온보드 충전기)와 2.5kW LDC(LV(저전압) DC-DC 컨버터)를 통합합니다. 이 설계는 3상 단일 단계 직렬 공진 듀얼 액티브 브리지 AC-DC 컨버터 토폴로지를 사용합니다. TI F29x MCU와 Type-5 ePWM(향상된 펄스 폭 변조기)는 3상 AC-DC 컨버터의 복잡한 변조를 지원합니다.

특징
  • OBC 기준 최대 11kW 출력 및 97.5% 피크 효율
  • VAC(ph): 175~264V, 공칭 220V
  • VHVDC: 450~850V(HV(고전압) 배터리 전압 범위)
  • 3상 SS-SRDAB(단일 단계 직렬 공진 듀얼 액티브 브리지)를 통해 ZVS 및 ZCS 소프트 스위칭 작동 구현
  • 150kHz 공진 주파수(80kHz~250kHz 작동 범위)로 높은 전력 밀도 달성
  • G2V, V2L, V2G 모드에서 양방향 전력 전송 지원
  • LDC 기준 최대 2.5kW 출력
  • VLVDC: 공칭 14V
  • OBC 및 LDC 폐쇄형 루프 제어를 위한 단일 MCU
  • Type-5 ePWM을 통해 3상 단일 단계 컨버터의 복잡한 PWM 변조를 간소화
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

설계 파일이 제공됩니다. 지금 요청

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF5.PDF (374 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 11kW OBC(온보드 충전기)와 2.5kW LDC(LV(저전압) DC-DC 컨버터)를 통합합니다. 이 설계는 3상 단일 단계 직렬 공진 듀얼 액티브 브리지 AC-DC 컨버터 토폴로지를 사용합니다. TI F29x MCU와 Type-5 ePWM(향상된 펄스 폭 변조기)는 3상 AC-DC 컨버터의 복잡한 변조를 지원합니다.

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02021 — F29x MCU를 지원하는 11kW 3상 양방향 온보드 충전기 및 저전압 DC-DC 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02021 — F29x MCU를 지원하는 11kW 3상 양방향 온보드 충전기 및 저전압 DC-DC 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 11kW Three-Phase Bidirectional Onboard Charger and Low-Voltage DC-DC Reference Design With F29x MCU PDF | HTML 2026. 3. 20