TIDM-2PHILPFC

전원 측정 기능이 있는 2상 인터리브드 역률 보정 컨버터 레퍼런스 디자인

TIDM-2PHILPFC

설계 파일

개요

This design is a digitally controlled, two phase interleaved, 700W power factor correction converter with added power metering functionality. A C2000™ Piccolo™ microcontroller is the controller for the two 180° phase shifted boost power stages that comprise the power factor correction converter, and, additionally, it monitors the line and neutral voltage waveforms to implement power metering functions. This design is able to achieve 97% efficiency and 1.5% THD at full load with power factor greater than 0.98. By minimizing power loss in the power stage, reducing reliability impacts of harmonic distortion, and providing near unity power factor, this design is a great choice for off-line applications and AC/DC power supplies.

특징
  • Full digital control of dual interleaved PFC power converter topology
  • Universal input of 95 VAC to 265 VAC
  • 400 VDC bus output operating up to 700 W
  • Power Factor of 0.99 at 200 KHz switching frequency and 1.5% THD at full load
  • Supports power monitoring of rectified input voltage, RMS input voltage, RMS input power, and input line frequency
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation.

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Interleaved PFC Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU249.PDF (1115 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR446.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC311.ZIP (198 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR447.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저압측 드라이버

UCC275245V UVLO, 활성화 및 1ns 지연 매칭을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Test Results Design Guide 2014. 4. 25
추가 자료 Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 2014. 4. 25
Product overview Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 2013. 2. 22