TIDM-AC-LED-COM

TIDM-AC-LED-COM

설계 파일

개요

Ideal for outdoor, entertainment, and industrial lighting applications, this LED Lighting design provides high power and high efficiency illumination with built-in communications networking. The lighting unit consists of a 250W universal AC-input LED driver power supply and a demonstrational six-string LED lamp. Driving the LED’s with great power efficiency and electrical utilization, the LED driver power supply operates at greater than 90% power efficiency with 0.99 power factor (PF). Furthermore, to support system-networked lighting and remote connectivity, this power supply includes support for common lighting communications standards including Digital Addressable Lighting Interface (DALI), DMX512, and Power Line Communications (PLC).

특징
  • Suitable worldwide for high-illumination and dimmable LED applications, the LED driver power supply supports universal AC input and up to 250W LED loads.
  • System-ready LED driver power supply consists of AC rectification with single phase boost-mode power factor correction (PFC), a half-bridge LLC Resonant DC/DC converter, and independent LED dimming stages.
  • Wide LED dimming spectrum with power-efficient operation made possible by digitally controlled, load-reactive, LED driver power supply.
  • System-networked lighting and remote connectivity support provided through integrated lighting communications protocols, including DALI, DMX512, and power line communications (PLC).
  • High-efficiency LED driver power supply operation, precise LED dimming control, and robust communications networking made possible by the C2000™ Piccolo™ TMS320F28027 microcontroller.
  • LED lighting reference platform is available for purchase and includes hardware platform, software examples and libraries, graphical user interface (GUI), technical application notes, and step-by-step theory-based user guides.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "Solar Micro Inverter Development Kit" under the Development Tools -> Solar section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAF1.PDF (172 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC609.ZIP (1529 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAF2.PDF (539 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAF3.PDF (587 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28810 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7221C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7240C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7242C — 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730 — 200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS795 — 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

MAX3221 — +/-15kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 싱글 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 AC LED Lighting & Communications Developer's Kit User's Guide 2011. 12. 1
사용 설명서 AC LED Lighting and Communications Quick Start Guide 2011. 11. 1

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴