CONTROLSUITE

CONTROLSUITE

다운로드

개요

C2000™ 마이크로컨트롤러용 controlSUITE™는 시스템 개발 시간을 최소화하도록 설계된 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 장치별 드라이버와 지원 소프트웨어에서 정교한 시스템 애플리케이션의 완전한 예제에 이르기까지 controlSUITE™는 개발 및 평가의 모든 단계에서 필요한 리소스를 제공합니다.

이제 디지털 전원 설계자를 위한 powerSUITE와 산업용 드라이브 설계자를 위한 DesignDRIVE가 포함됩니다.

참고: 새로운 Piccolo F28004x 시리즈에 대한 소프트웨어 지원은 C2000Ware를 통해서만 제공됩니다.

특징
  • C2000 실시간 컨트롤러를 위한 중앙 집중식 대화형 소프트웨어 리포지토리
  • 소프트웨어, 개발 키트, 라이브러리, 사용자 가이드, 애플리케이션 노트 등의 직관적인 탐색을 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스).
    • Code Composer Studio 예제 프로젝트의 자동 로드
  • 장치 소프트웨어 및 지원
    • 헤더 파일, 플래시 API, 부트 ROM 소스 코드 액세스
    • 예제 프로젝트
    • 장치별 문서
    • 블록 다이어그램
    • 온라인 리소스
  • 키트 소프트웨어 및 지원
    • 키트 개요
    • 사용자에게 개발을 안내하기 위한 모듈식 빌드가 포함된 예제 프로젝트
    • 문서 – 빠른 시작 가이드(QSG), 하드웨어 가이드, 애플리케이션 가이드 등
    • 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
    • 회로도, BOM, Gerber 파일 및 소스 코드를 포함한 완전한 하드웨어 개발자 패키지
  • 라이브러리
    • 애플리케이션별 라이브러리 – 모터 컨트롤, 디지털 전원
    • 수학 라이브러리 – IQMath™, CLA, 부동 소수점
    • DSP 라이브러리 – 고정 및 부동 소수점
    • 신호 생성 라이브러리
    • 플래시 API 및 부트 ROM
    • 예제 프로젝트를 포함한 전부
  • powerSUITE: 디지털 전원 공급 장치 소프트웨어 설계 툴
    • 예제 또는 사용자 지정 하드웨어에서 실행되도록 코드 예제를 사용자 지정합니다
    • 원하는 폐쇄 루프 성능을 달성하기 위한 디지털 보상기를 설계합니다
    • 개방형 루프 게인 및 플랜트 주파수 응답을 측정하여 안정성과 견고성을 평가합니다.
  • DesignDRIVE: 산업용 및 서보 드라이브 토폴로지를 위한 기술 평가 및 솔루션 개발
    • 다음과 같은 다양한 종류를 위한 소프트웨어 및 하드웨어 지원
      • 모터 유형
      • 제어 기술
      • 감지 기술
      • 위치 센서
        • 위치 관리자는 리졸버, SIN/COS, QEP, BiSS-C, EnDAT2.2 등과 같은 최고의 아날로그 및 디지털 위치 센서를 지원합니다.
      • 통신 네트워크
  • 데이터시트 및 사용자 가이드
  • 애플리케이션 노트
  • 교육 및 지원
    • C2000 워크숍 및 제공 날짜
    • 온라인 교육
    • C2000 Wiki 액세스
    • 동영상
    • E2E 온라인 지원 포럼
    • C2000 교육 자료
  • Code Composer Studio IDE 개요 및 다운로드
  • 타사 개발자 네트워크

설치 노트

설치 후 설치 디렉터리에서 controlSUITE.exe를 실행하고 GUI를 자세히 살펴보세요. 온라인 controlSUITE 실행 파일 설치 프로그램이 작동하지 않는 경우(일반적으로 엔터프라이즈 방화벽으로 인해), 아래의 "지원 소프트웨어" 섹션에서 controlSUITE ZIP 패키지를 다운로드합니다. ZIP 패키지에는 controlSUITE를 설치하는 데 필요한 모든 패키지가 포함되어 있습니다. 로컬 폴더에 ZIP 패키지의 압축을 해제한 다음 "controlSUITE.msi" 실행 파일을 실행합니다. 설치가 완료되면 ZIP 패키지에서 압축 해제된 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

약관을 보려면 여기를 클릭하세요.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

controlSUITE는 더 이상 업데이트되지 않지만, 계속 다운로드할 수 있습니다. C2000용 최신 소프트웨어 릴리스는 이제 C2000Ware를 통해 제공되며, 예제는 DigitalPower SDK 및 MotorControl SDK에서 제공됩니다.

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

CONTROLSUITE — Web (EXE) installer

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

CONTROLSUITE — Web (EXE) installer

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 2. 10
드라이버 또는 라이브러리

CONTROLSUITE-ZIP — Offline (ZIP) Installer

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

CONTROLSUITE-ZIP — Offline (ZIP) Installer

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 2. 10

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Fast Current Loop performance: better than we thought, and measurable in your own (Rev. A) PDF | HTML 2024. 11. 1
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13
기술 문서 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 4 PDF | HTML 2019. 7. 15
기술 문서 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019. 4. 17
기술 문서 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018. 7. 11
기술 문서 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 3 PDF | HTML 2018. 6. 7
기술 문서 Real-time control meets real-time industrial communications development – part one PDF | HTML 2017. 11. 15
기술 문서 Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 2017. 6. 27
기술 문서 The other motors in electric vehicle systems (part 4) PDF | HTML 2016. 11. 17
기술 문서 Enabling simple interfacing with position sensors PDF | HTML 2015. 11. 20
기술 문서 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015. 11. 10
기술 문서 Easily increase functionality in motor drive applications PDF | HTML 2015. 5. 19
추가 자료 C2000 Microcontrollers Development Tools User Guide (Rev. C) 2015. 4. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-AC-LED-COM — DMX512 및 전력선 통신을 지원하는 AC 주전원 LED 조명 레퍼런스 디자인 TIDM-DCDC-LED — C2000™ MCU 기반의 멀티 스트링 LED 조명 드라이버 레퍼런스 디자인