TIDM-BLE-KEYBOARD

TIDM-BLE-KEYBOARD

설계 파일

개요

This solution implements a keyboard for any operation system which supports HOGP (Hid Over GATT Profile). It is designed to have ultra low-power consumption for a substantial time working with Bluetooth Low Energy technology. CC2541 and an ultra-low-power MSP MCU are used in this design to handle BLE stack, key-matrix scan and power management work.

특징
  • Low-power, 3mW average when typing at about 300 characters per minute
  • Designed with TI Bluetooth Low Energy protocol stack include HOGP implementation
  • Full-feature keyboard support up to 128 keys(16 x 8 matrix) without pcb modification
  • Turnkey solution for BLE keyboard applications
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU548.PDF (2329 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBG0.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC719.ZIP (49 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBF9.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62730 — 초저전력 무선 애플리케이션용 바이패스 모드 지원 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2541 — Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2444 — 8KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 저에너지 키보드 레퍼런스 디자인

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 10. 16
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 저에너지 키보드 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc718 or www.ti.com/lit/xx/tidc718/tidc718.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC718. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Bluetooth Low-Energy Keyboard Reference Design Guide 2014. 9. 19