TIDM-BPM

TIDM-BPM

설계 파일

개요

This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode(LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also can look at historical blood pressure by pressing 'memory' button. The measured records will be stored in EEPROM after measurement complete. The max record number is set as 80.

특징
  • Ultra low power in standby mode(standby mode: LPM3+RTC+LCD)
  • Battery powered, portable electronic
  • MCU with LCD driver, One chip solution
  • Easy to use, two buttons, 4 operation modes
  • Support raw data read out
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU514.PDF (4667 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAJ1.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC623.ZIP (126 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAJ0.PDF (132 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

LMV324 — 쿼드, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763 — 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기, DMA, 160세그먼트 LCD, USB를 지원하는 20MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BPM — 초저전력 혈압 및 심박수 모니터 레퍼런스 디자인

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 9. 14
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-BPM — 초저전력 혈압 및 심박수 모니터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc624 or www.ti.com/lit/xx/tidc624/tidc624.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC624. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Low Power Blood Pressure and Heart Rate Monitor Design Guide 2014. 9. 3