TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

설계 파일

개요

This design implements a bi-directional, non-isolated buck boost power converter, ideal for solar microconverters, hybrid electric vehicles (HEV) including Regeneration (Regen or Recuperation), and battery charging applications.

특징
  • Highly efficient design, supporting greater than 95% max efficiency.
  • 250 KHz rapid switching frequency supports smaller passive components for reduced board area and greater longevity.
  • Three control modes to support various application use-cases: 1) output voltage control 2) MPPT control (Input current control) 3) reverse voltage control.
  • Includes Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software for measurement of the frequency response of the power converter and verification of the stability of the design.
  • Control of the converter is implemented with the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller.
  • Design includes User's Guide, operating sofware, Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software and GUI, Schematics, PCB plots, BOM, and hardware source.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package for C2000 MCUs. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Bi-Directional Non-Isolated Buck Boost Converter" under the Development Tools -> Digital Power section.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU638.PDF (1259 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDU704.PDF (110 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCL0A.PDF (164 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC873A.ZIP (1604 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCL1.PDF (662 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCK9.PDF (1036 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28035-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2371 — 싱글, 16V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730 — 200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA340 — 싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28035 — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 128KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 C2000 Nonisolated Bidirectional Buck Boost User's Guide 2015. 1. 22
* 테스트 보고서 C2000 Nonisolated Bidirectional Buck/Boost Test Results 2014. 12. 19
애플리케이션 노트 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015. 1. 6

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE — controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴