TIDM-CAPTOUCHEMCREF

노이즈 내성 정전식 터치 HMI 레퍼런스 설계

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

설계 파일

개요

잡음 내성 정전식 터치 HMI 설계(TIDM-CAPTOUCHEMCREF)는 잡음 내성 정전식 터치 HMI(Human-Machine Interface)를 구현하기 위한 레퍼런스 설계입니다.  TPS7A4533 선형 레귤레이터 및 UCC28910 플라이백 스위처를 이용하는 고성능 CapTIvate™ 터치 기술이 적용된 TI의 MSP430FR2633 MCU(마이크로컨트롤러)가 통합되어 있습니다.  이 레퍼런스 설계는 하드웨어 설계 기법, CapTIvate 기술 주변 기기 기능 및 소프트웨어 신호 처리로 구성된 3면 설계 접근 방식을 적용하여 전도 RF 내성, 전기적 빠른 과도/버스트 내성 및 정전 방전 내성에 대한 까다로운 시스템 수준 테스트를 통과할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 설계하는 방법을 보여줍니다.

특징
  • 잡음 내성 정전식 터치 감지용 CapTIvate™ 터치 기술을 갖춘 MSP430™ MCU
  • IEC 61000-4-6 전도성 잡음 내성 최대 10Vrms
  • IEC 61000-4-4 전기적 빠른 과도/버스트 내성 최대 ±4kV
  • IEC 61000-4-2 정전기 방전 내성 최대 ±8kV 접촉 방전 및 ±15kV 공기 방전
  • 여러 테스트 구성을 위한 범용 AC 및 12V DC 전원 공급 장치를 갖춘 상호 및 자체 커패시턴스 감지 패널
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRMV9.ZIP (1278 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMV8.ZIP (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMW1.ZIP (2363 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCG3.ZIP (1524 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMW0.ZIP (2408 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMV7.ZIP (608 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7221C듀얼 채널, 1/1, 25Mbps 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR263316터치 IO(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, 19 IO, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9535인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTOUCHEMCREF 노이즈 내성 정전식 터치 HMI 레퍼런스 설계

TIDCCG4 TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2016. 7. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTOUCHEMCREF 노이즈 내성 정전식 터치 HMI 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018. 11. 8
추가 자료 Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 2016. 7. 19
추가 자료 CapTIvate Technology Guide 2016. 7. 19
사용 설명서 CapTIvate Noise Immunity Design Guide 2016. 7. 19
사용 설명서 Noise Tolerant Capacitive Touch Human Machine Interfaces Design Guide 2016. 3. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI CapTIvate 기술 탑재 MSP MCU 장착 정전식 터치 서모스탯 UI 레퍼런스 디자인