TIDM-DYNAMICNFCTAG

동적 근거리 무선 통신(NFC) 타입 4B 태그

TIDM-DYNAMICNFCTAG

설계 파일

개요

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data interface. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

특징
  • NFC Tag Type 4B compliant design
  • ISO14443B compliant 13.56-MHz RF interface supports up to 848 kbps for fast data transfer
  • Code examples to write and read NDEF messages to internal SRAM
  • 3kB SRAM for a large variety NDEF message types
  • Interrupt register and output pin to indicate NDEF read or write completion for further processing
  • This design is tested and includes firmware, hardware design, and a user's guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR475.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC333.ZIP (83 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR476.PDF (37 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR573916KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430CL330H동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
기타 무선 제품
RF430CL330H 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-DYNAMICNFCTAG 동적 근거리 무선 통신(NFC) 타입 4B 태그

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 30
제품
기타 무선 제품
RF430CL330H 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-DYNAMICNFCTAG 동적 근거리 무선 통신(NFC) 타입 4B 태그

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc290 or www.ti.com/lit/xx/sloc290/sloc290.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC290. Please update any bookmarks accordingly.