TIDM-ENERGY-WATCHDOG

스마트 빌딩용 단상 전력 보조 계량기

TIDM-ENERGY-WATCHDOG

설계 파일

개요

에너지 워치독 설계는 주요 가전제품과 같은 스마트 빌딩에서 개별 부하의 에너지 소비를 측정하고 표시하는 데 사용되는 완전한 툴입니다. 이 툴을 사용하면 엔지니어가 저비용 에너지 측정 애플리케이션의 TI 솔루션을 빠르게 평가할 수 있습니다. 이 레퍼런스 디자인은 하드웨어 및 소프트웨어 설계 파일을 제공하므로 엔지니어의 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 에너지 워치독 설계는 TI의 ZigBee 및 WiFi 레퍼런스 디자인과 함께 작동하여 최종 제품에 무선 통신을 추가할 수 있습니다.

특징
  • 단상 에너지 측정 시스템
  • 수신 AC 전압, 전류 , 주파수, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 역률 및 에너지 소비(kWh 단위)를 위한 온보드 디스플레이
  • 110V-240V의 입력 전압과 호환
  • 간단한 푸시 버튼으로 LCD 디스플레이 및 시간 설정 조정
  • ZigBee(CC2538EM-RD), WiFi(CC3000EM-RD) 및 무선 M-Bus용 Sub-1GHz RF용 TI 통신 모듈과 인터페이스합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU199.PDF (364 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR367.ZIP (31 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC252.ZIP (2264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR368.PDF (88 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS77050mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430AFE25324비트 시그마-델타 ADC 3개, 16KB 플래시, 512B RAM을 지원하는 12MHz 계측 AFE

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data 2014. 1. 23
사용 설명서 TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) 2014. 1. 24