TIDM-GBD-ROBUST

TIDM-GBD-ROBUST

설계 파일

개요

This reference design describes a simple as well as a robust glass breakage detector designs using the MSP430F2274 and was developed to operate at low power, allowing long battery life. The simple design algorithm is based on the spectral analysis of a typical glass breakage signal by analyzing signal characteristics such as peak content, number of zero crossings, and frequency composition. A glass breakage alert is indicated by an onboard buzzer and an LED. The robust glass-breakage detector includes an extra thud detection stage before actual glass-breakage detection to avoid false triggering of the glass-breakage detector for sound events with signal spectrum similar to a glass-break sound.

특징
  • Fully integrated, single-chip glass breakage detector
  • As low as 50µA average current consumption during monitoring operation
  • Implements high power output horn driver stage capable of up to 106dB
  • Addition of thud detection for better false trigger rejection (Robust only) 
  • Integrated Op-amps provide on-the-fly configurable filtering stages for signal detection and processing
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation
  • Hardware based on this design can also be ordered from Olimex.com

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLAR077.PDF (50 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLAC616.ZIP (690 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC604.ZIP (100 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC605.PDF (485 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLAR076.PDF (299 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61040 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 400mA 스위치 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274 — 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-GBD-ROBUST — 견고한 유리 파손 감지기 레퍼런스 디자인

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 6. 25
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-GBD-ROBUST — 견고한 유리 파손 감지기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac599 or www.ti.com/lit/xx/slac599/slac599.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC599. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2018. 11. 9
애플리케이션 노트 A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 2008. 2. 5