TIDM-KEYBOARD

저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 키보드 컨트롤러

TIDM-KEYBOARD

설계 파일

개요

This reference design describes the implementation of a low-cost, highly-flexible and modular keyboard controller using MSP430. Examples for MSP430F5529 and MSP430G2744, supporting I2C and USB are included.

특징
  • Supports standard matrix keyboards: this design shows an implementation using a 15x8 matrix but different keyboard layouts can be used
  • Independent of the communication interface: examples for USB and I2C are included
  • Supports multimedia keys
  • Can be implemented in practically any MSP430 platform: examples for MSP430F5529 and MSP430G2744 are included
  • Low power consumption
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU521.PDF (2814 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBN1.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC743.ZIP (134 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBN2.PDF (549 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G274432KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-KEYBOARD 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 키보드 컨트롤러

TIDC742 Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 10. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-KEYBOARD 저전력 마이크로컨트롤러를 사용하는 키보드 컨트롤러

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc742 or www.ti.com/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 2014. 10. 29