TIDM-LC-WATERMTR

TIDM-LC-WATERMTR

설계 파일

개요

배터리로 작동하는 수도 계량기의 도전 과제 중 하나가 가능한 적은 에너지를 소비하면서 유량 정보를 지속적으로 측정하는 것입니다. 이 설계에 사용되는 EVM430-FR6989는 100uA/MHz 활성 모드 전류, 실시간 클록이 지원되는 450nA 대기 모드 전류, 저전력 아날로그 및 디지털 주변 장치가 통합된 MSP430 FRAM 기반 마이크로컨트롤러를 탑재하고 있습니다. 또한 MCU는 거의 무제한의 쓰기 내구성, 빠른/저전력 쓰기 및 데이터 유연성을 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 외부 회로를 사용하는 동일한 감지 방법론과 비교하여 초저전력 소비를 달성하기 위해 마이크로 컨트롤러에 통합된 ESI(확장 스캔 인터페이스)를 사용한 예를 보여주고 있습니다. 수도 계량기 설계에서는 LC 회전 감지 센서(제공됨)에 연결된ESI는 프로펠러의 회전을 지속적으로 감지하며 나머지 마이크로컨트롤러는 저전력 모드입니다. 이 설계는 MSP430 MCU에 통합된 ESI를 사용하여 측정 프로세스를 자동화하고 CPU 개입 횟수를 줄여 전반적인 전력 소비를 절감합니다.

키트를 구입하려면 EVM430-FR6989 페이지를 참조하십시오.

특징
  • 회전 방향을 포함한 회전 움직임을 감지하는 2개의 LC 센서 지원
  • 외부 하드웨어 솔루션과 비교했을 때 초저전력 소비
  • ESI를 설정하고 보정하기 위한 GUI
  • MCU 타깃 보드를 위한 손쉬운 도터 센서 보드
  • 금속판을 사용하여 유량을 시뮬레이션할 수 있도록 다양한 속도의 모터 제어 보드
  • 저전력 RF 확장을 활성화하기 위해 RF 소켓 사용 가능(Sub 1GHz 또는 2.4GHz ZigBee)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU487.PDF (3055 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA92.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA93.ZIP (875 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC582.ZIP (228 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA94.ZIP (319 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA95.ZIP (563 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6989회전 센서 MCU - 확장된 스캔 인터페이스, 128KB FRAM, AES, 유량계용 LCD

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB2046B4포트 USB 2.0 12Mbps USB 최대 속도 허브

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-LC-WATERMTR ESI(Extended Scan Interface)를 사용한 2개의 LC 센서용 수도 계량기 레퍼런스 디자인

TIDC583 Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 8. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-LC-WATERMTR ESI(Extended Scan Interface)를 사용한 2개의 LC 센서용 수도 계량기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc583 or www.ti.com/lit/xx/tidc583/tidc583.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC583. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide 2014. 8. 25
기술 문서 Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 2. 10
애플리케이션 노트 LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014. 8. 28
애플리케이션 노트 Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014. 8. 28