TIDM-LOWEND-IHD

TIDM-LOWEND-IHD

설계 파일

개요

IHD(In-Home Display)를 통해 유틸리티 고객은 총 에너지 소비, 가격, 킬로와트시 등의 에너지 사용 정보를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이 디스플레이는 일반적으로 저전력 RF 통신을 사용하여 유틸리티 미터 및 기타 지원 어플라이언스와 통신할 수 있습니다. 엔트리 라인 IHD에서는 종종 세그먼트 LCD 기반 솔루션이면 충분합니다. 일반적으로 배터리로 작동되며 다양한 메시지 및 연결을 처리하기 위해 약간의 인텔리전스가 필요합니다. TI 로우엔드 IHD는 저전력 MSP430 마이크로컨트롤러를 중심으로 설계된 것이 특징입니다. 이 마이크로컨트롤러는 통합 드라이버 덕분에 LCD 세그먼트 디스플레이를 매우 경제적인 방식으로 구동하고 배터리 수명을 최적화하기 위한 다양한 초저전력 모드를 제공하고 있습니다. MSP430은 또한 TI 저전력 RF 솔루션과 상호 작용하기 위한 표준 직렬 포트(SPI, RS232)를 제공하여 Sub 1GHz~2.4GHz ZigBee 범위의 가장 널리 사용되는 표준을 해결합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 패키지를 통해 개발자는 다른 스마트 어플라이언스와 신속하게 상호 작용할 수 있는 비용 최적화 및 간단한 IHD를 매우 빠르게 개발할 수 있습니다.

특징
  • 초저전력 MSP430으로 긴 배터리 수명
  • 통신 모듈과의 간편한 인터페이스(UART 또는 SPI)
  • 세그먼트 LCD
  • 저전력 RF(Sub-1GHz 및 2.4GHz ZigBee) 구현을 지원
  • 디버그 인터페이스(JTAG 및 직렬)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU203A.PDF (14124 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR379.ZIP (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC258.ZIP (1185 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR380.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2538 — 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 무선 MCU - 512kB 플래시 및 32kB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FG4616 — 92KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 DAC, DMA, 연산 증폭기 3개, 160 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FG4617 — 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 DAC, DMA, 연산 증폭기 3개, 160 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FG4618 — 116KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 DAC, DMA, 연산 증폭기 3개, 160 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FG4619 — 120KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 DAC, DMA, 연산 증폭기 3개, 160 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Segment LCD-Based Low-End In-Home Display With Wireless RF Design Guide (Rev. A) 2014. 2. 24