TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

저전력 Sub-1GHz 무선 트랜시버

TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

설계 파일

개요

The Low-Power Sub-1 GHz Wireless Transceiver reference design enables a low cost bi-directional RF link (when using two transceivers). The on-board Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A radio module with integrated antenna operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands. The included software application, called AIR BoosterStack, demonstrates an example sensor network as well as network status reporting. This type of communication allows development in the industrial, scientific, and medical space where short range devices/communications are used."

특징
  • Operates in the European 868-870MHz and US 902-928MHz ISM bands
  • ETSI compliant and FCC/IC certified; ROHS and REACH compliant
  • AIR BoosterStack software enables star network topology (one hub node; four sensor nodes)
  • Low-power temperature sensor application
  • Graphical User Interface provides network control and displays key radio parameters
  • Node ID, operating state, and radio settings restored at power-up"
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR761.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC476.ZIP (133 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR762.ZIP (151 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR760.PDF (52 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS773250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(지연을 포함한 리셋 지원)

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430F161255KB 플래시, 5KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, 비교기, DMA, I2C/SPI/UART를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G24528KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, 타이머, SPI/I2C를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
Sub-1 GHz 트랜시버

CC110L밸류 라인 Sub-1GHz 무선 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 2016. 3. 18
Third party document Anaren Integrated Radio AIR Booster Pack Users Manual 2014. 6. 17