TIDM-MSP-DALI

TIDM-MSP-DALI

설계 파일

개요

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control gear. The microcontroller found on the TPS62260LED-338 EVM is the MSP430F2131. The MSP430F2131 performs the communication with the CPU, while the timer resources are used for controlling the fade rate and the LED intensity. DALI was defined in IEC 60929 and has been updated in IEC 62386. One of the main reasons for this update was the inclusion of the LED device type.

특징
  • DALI protocol implementation using on-board MSP430 timers
  • PHY design for DALI interface of the MSP430 provided
  • For use with the TPS62260LED-338 EVM
  • MSP430 G2 Launchpad support also provided
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files & documentation

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLAR087.PDF (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SPNC046.ZIP (179 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC612.ZIP (14 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC613.ZIP (5 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLAR086.ZIP (41 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS622602x2mm SON/TSOT23 패키지의 2.25MHz 600mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F21318KB 플래시, 256B SRAM, 타이머, 비교기를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-MSP-DALI DALI(디지털 주소 지정 라이팅 인터페이스) 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62260LED-338 TPS62260LED-338 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-MSP-DALI DALI(디지털 주소 지정 라이팅 인터페이스) 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-MSP-DALI DALI(디지털 주소 지정 라이팅 인터페이스) 레퍼런스 디자인

SLAC601 Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 6. 25
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-MSP-DALI DALI(디지털 주소 지정 라이팅 인터페이스) 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac601 or www.ti.com/lit/xx/slac601/slac601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC601. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A) 2012. 10. 18