TIDM-NFC-READER

TIDM-NFC-READER

설계 파일

개요

This reference design, featuring the TRF79xxA paired with an MSP microcontroller, is a fully-functional, battery-operad RFID & NFC reader. This design features in-depth details on how to add NFC/RFID capabilities to an existing design by adding a simple circuit and small firmware control logic loops.

특징
  • Ultra-Low Power consumption for battery-operated applications
  • Includes PC-side GUI for full evaluation
  • Leverages 13.56MHz NFC/RFID TRF7970A Transceiver IC, which can be leveraged worldwide
  • Includes complete HW and SW design files, with test data
  • This reference design can use almost any MSP430. Only a parallel or SPI interface is required to interface between the TRF7970A transceiver and MSP430 MCU.
  • This reference design can be ordered (TRF7970AEVM)

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR067.PDF (206 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR065.PDF (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F2370 — 32KB 플래시, 2KB SRAM, 비교기, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7964A — TRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7970A — 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-READER — NFC 및 RFID 초저전력 카드 입력 감지 레퍼런스 디자인

TIDC053 — NFC & RFID Ultra-Low Power Card Presence Reference Design Detection Example

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 8. 25
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-READER — NFC 및 RFID 초저전력 카드 입력 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc053 or www.ti.com/lit/xx/tidc053/tidc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC053. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013. 3. 18