TIDM-NFC-RW

근거리 무선 통신(NFC) 리더/라이터 레퍼런스 디자인

TIDM-NFC-RW

설계 파일

개요

This Near Field Communication (NFC) reference design provides a firmware example for the implementation of an NFC Reader/Writer application using the TRF7970A NFC transceiver. This reference design provides a number of easy-to-use Application Programming Interfaces (APIs), which allow users to quickly implement NFC Reader/Writer functionality. The documentation, hardware and example C code provided will allow designers to develop NFC Reader/Writer applications with ultra-low-power MSP430/MSP432 MCUs or easily ported to another MCU of choice.

특징
  • Ability to read and write NFC Type 2, 3, 4A, 4B, and 5 Tag Platforms
  • Provides examples of how to properly read and write NDEF-formatted RTDs for each supported NFC Tag platform
  • Includes an easy-to-use GUI to select between individual NFC modes
  • Offers a flexible firmware structure that allows for configurable NDEF and custom proprietary applications
  • Builds available for MSP-EXP430F5529, MSP-EXP430F5529LP, and MSP-EXP432P401R
  • This reference design is tested and includes firmware (with GUI), schematics, and User's Guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRJD3.PDF (282 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJD4.PDF (290 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJD5.PDF (201 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJD7.ZIP (222 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK5.ZIP (715 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJD6.PDF (385 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJD2.ZIP (204 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS612225.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 5V 고정 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7964ATRF7964A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7970A다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/RFID 트랜시버 IC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

SLOC333 — TIDM-NFC-RW Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-RW 근거리 무선 통신(NFC) 리더/라이터 레퍼런스 디자인

SLOC333 TIDM-NFC-RW Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2016. 12. 22
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-RW 근거리 무선 통신(NFC) 리더/라이터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc333 or www.ti.com/lit/xx/sloc333a/sloc333a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC333. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 13
애플리케이션 노트 NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 13
애플리케이션 노트 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019. 3. 13
애플리케이션 노트 TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016. 5. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-CE 근거리 무선 통신(NFC) 카드 에뮬레이션 레퍼런스 설계 TIDM-NFC-P2P NFC 능동형 및 피동형 피어 투 피어 통신 레퍼런스 디자인