TIDM-OPTICALWATERMTR

TIDM-OPTICALWATERMTR

설계 파일

개요

One of the challenges in battery operated water meters is to continuously measure the water flow information while consuming as little energy as possible. The EVM430-FR6989 used in this design features a MSP430 FRAM-based microcontroller with 100uA/MHz active-mode current, 450nA standby-mode current with the real-time clock enabled, and integrated low-power analog and digital peripherals. Additionally, the MCU offers for near infinite write endurance, quick/low-power writes, and data flexibility. This reference design demonstrates a usage example of the integrated Extended Scan Interface (ESI) on the microcontroller to achieve ultra-low power consumption compared with the same detecting methodology using an external circuit. In water meter designs, coupled to an optical rotation detection sensor (provided), the ESI is continuously detecting the rotation of the propeller while the rest of the microcontroller is in a low-power mode. By using the ESI integrated in the MSP430 MCU, this design automates the measurement process and reduces CPU involvement, which helps to reduce overall power consumption.

특징
  • Supports optical sensor for detecting rotation movement including rotating direction
  • Ultra-low power consumption compared with external hardware solution
  • GUI for setting up and calibrating the ESI
  • Easy to install daughter sensor board for MSP430FR6989 target board
  • Motor control board with variable speed to simulate flow using metal plate
  • RF socket available to enable Low Power RF extension (Sub 1GHz or 2.4GHz ZigBee)"
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU483.PDF (936 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRA96.PDF (51 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRA97.ZIP (70 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC584.ZIP (24 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRA98.PDF (55 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRA99.PDF (36 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6989 — 회전 센서 MCU - 확장된 스캔 인터페이스, 128KB FRAM, AES, 유량계용 LCD

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB2046B — 4포트 USB 2.0 12Mbps USB 최대 속도 허브

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC585 — Water Meter Reference Design for Optical Sensors, Using ESI Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-OPTICALWATERMTR — ESI(Extended Scan Interface)를 사용한 광 센서용 수도 계량기 레퍼런스 디자인

TIDC585 — Water Meter Reference Design for Optical Sensors, Using ESI Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 8. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-OPTICALWATERMTR — ESI(Extended Scan Interface)를 사용한 광 센서용 수도 계량기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc585 or www.ti.com/lit/xx/tidc585/tidc585.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC585. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low Power Flow Meter Design Using Optical Sensors Design Guide 2014. 8. 18