TIDM-PRINTERPACK

TIDM-PRINTERPACK

설계 파일

개요

This design is a 40-pin boosterpack which incorporates all of the necessary components for 3D printer operation. Convenient location of all I/O headers and inclusion of firmware allows developers to immediately start creating their own cost-effective 3D printers.  Although the original intent is to be used as a low-cost solution for 3D printer control, at its core are four DRV8825 stepper motor drivers that allow the boosterpack to also operate in any application where multiple stepper motors are needed.

특징
  • Four on-board DRV8825 stepper motor drivers for extruder and X,Y, and Z motor control
  • Current limiting technology incorporation for motor overcurrent conditions
  • Three CSD18534KCS N-channel MOSFETs for voltage boost of extruder resistors, heated bed, and fans
  • Support tested with multiple software programs including Pronterface and Repetier
  • µSD card slot included for printing without the need for a host computer
  • Circuit design tested with firmware, User's Guide, and design files included
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU544A.PDF (6739 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRCL6.PDF (219 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC877.ZIP (296 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCL7.ZIP (645 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCL5.PDF (65 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8825 — 전류 조절 및 1/32 마이크로스테핑을 지원하는 45V, 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버  

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-PRINTERPACK — 3D 프린터 제어를 위한 40핀 부스터팩

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 10. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-PRINTERPACK — 3D 프린터 제어를 위한 40핀 부스터팩

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc876 or www.ti.com/lit/xx/tidc876a/tidc876a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC876. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3D Printerpack: 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Design Guide (Rev. A) 2014. 12. 17