TIDM-PROXIMITYSENSING

TIDM-PROXIMITYSENSING

설계 파일

개요

This reference design, featuring the Value Line MSP430 MCUs (MSP430G2xx) with unique PinOsc capability, can implement a simple mechanism to measure capacitance. This capability not only allows for touch detection, but also provides enough sensitivity to support proximity applications. This implementation demonstrates a 10+ cm proximity range.

특징
  • Low power, simple capacitive proximity sensing application
  • Leverages unique pin oscillation I/O available on MSP430 Value Line MCUs
  • Demonstrates greater-than 10cm proximity range detection
  • Implements the "Fast RO" method for a portable, battery powered consumer product
  • Includes all hardware & software design files
  • PC-side GUI is also available to aid in development

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR100.PDF (151 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC055.ZIP (236 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR079.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-PROXIMITYSENSING — 10cm 정전식 근접 감지 레퍼런스 디자인

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 8. 27
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-PROXIMITYSENSING — 10cm 정전식 근접 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc058 or www.ti.com/lit/xx/tidc058/tidc058.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC058. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 2013. 7. 8