TIDM-PSFB-DCDC

TIDM-PSFB-DCDC

설계 파일

개요

이 설계는 디지털 방식으로 제어되는 위상 전환 풀 브리지 600W DC/DC 컨버터입니다. C2000™ Piccolo™ 마이크로컨트롤러는 피크 전류 모드 제어 및 동기 정류를 지원하는 위상 전환 풀 브리지 컨버터용 컨트롤러입니다. Piccolo 마이크로컨트롤러는 외부 지원 회로 없이 고성능 피크 전류 모드 제어를 구현하며, 이는 마이크로컨트롤러 기반 설계 중에서도 차별화된 기능입니다. 이 설계는 전체 부하 범위에서 ZVS 스위칭을 지원하면서 95% 이상의 피크 효율로 넓은 부하 범위에서 높은 효율을 달성할 수 있습니다. 또한 이 설계는 시작하기 쉽습니다. GUI는 설계 및 Piccolo 마이크로컨트롤러의 기능을 초기에 평가하는 편리한 방법으로 제공됩니다. 더 자세히 살펴볼 준비가 되었다면, 단계별 설명서에 기본 소프트웨어 및 하드웨어 구현에 대한 자세한 내용이 나와 있습니다.

특징
  • 위상 전환 풀 브리지 DC/DC 전원 변환의 전체 마이크로컨트롤러 기반 제어
  • 400V DC 입력, 12V DC 출력, 50A 정격 출력(600W)
  • 외부 회로가 필요하지 않은 피크 전류 모드 제어 마이크로컨트롤러 구현
  • 전력 효율성 향상을 위한 동기 정류 지원
  • 전체 부하 범위에 걸친 적응형 ZVS(제로 전압 스위칭)
  • 입력 저전압, 입력 과전압, 과전류, 출력 저전압을 포함한 오류 보호

참고: 이 보드용 소프트웨어는 controlSUITE™ 소프트웨어 패키지 내에서 찾을 수 있습니다. ti.com/controlsuite에서 controlSUITE를 다운로드하세요. 설치가 완료되면 개발 툴 -> 디지털 전원 섹션 아래의 '고전압 위상 전환 풀 브리지 개발자 키트'로 이동합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU248.PDF (3812 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDR454.ZIP (178 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC317.ZIP (2413 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR455.ZIP (118 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715A80mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS715A-NM24V, 80mA 저 Iq, 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS730200mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(저잡음 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC2732416V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F2802760MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Design Guide 2014. 4. 30
추가 자료 Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Quick Start Guide 2014. 4. 30