TIDM-RFID-TRANSCEIVER

TIDM-RFID-TRANSCEIVER

설계 파일

개요

This Radio Frequency Identification (RFID) reference design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement RFID into applications for extracting RFID data from transponders. RFID enables access control, prepayment, and inventory management. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement RFID functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

특징
  • Integrated PCB antenna
  • U.FL connector allows customers to develop and connect an antenna of their own design
  • Test points for SPI code development/debug
  • Onboard +3VDC to +5VDC boost converter allows evaluation at full power
  • Used for reading and writing RFID transponders
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and user's guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR500.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC355.ZIP (695 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR499.PDF (31 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR501.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61222 — 5.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 5V 고정 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7960 — TRF7960 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7960A — TRF7960A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7961 — ISO15693용 TRF7961 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7962A — ISO15693용 TRF7962A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더/라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

TRF7963A — ISO14443A/B용 TRF7963A 완전 통합 13.56MHz RFID 리더 및 라이터 IC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 2014. 6. 10