TIDM-SOLAR-ONEPHINV

TIDM-SOLAR-ONEPHINV

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 중앙 또는 스트링 태양광 인버터에서 사용할 수 있는 디지털 제어, 그리드가 장착되어 있는 단상, 풀 브리지 DC/AC 인버터 스테이지입니다. MPPT(최대 전력 지점 추적)를 제공하는 프론트 엔드 DC/DC 컨버터인 TIDM-SOLAR-DCDC와 함께 제공됩니다. TIDM-SOLAR-DCDC와 TIDM-SOLAR-ONEPHINV는 중앙 또는 스트링 토폴로지를 위한 태양광 인버터로 구성됩니다. C2000™ F28M35H52C MCU(마이크로컨트롤러)는 풀 브리지 DC/AC 인버터 스테이지를 위한 디지털 컨트롤러로, 인버터 단계를 효율적으로 작동하고 인버터의 이더넷 기반 리모컨 및 모니터링을 구현합니다. 인버터 출력은 차단 보호 기능이 있는 그리드가 연결되어 있습니다. 이 설계는 5% 미만의 총 고조파 왜곡(THD)과 96% 이상의 최대 부하 효율성을 달성하여 태양광 설치에서 더 많은 에너지 추출 기능을 제공하여 인버터의 유해한 열 손실을 줄이고 인버터 수명을 늘립니다.

특징
  • 랜딩 방지 기능을 갖춘 단상, 풀 브리지, 그리드 연결, DC/AC 인버터의 제어를 구현
  • C2000™ F28M35H52C MCU는 DC/AC 인버터를 위한 고성능 컨트롤러 역할을 하고, 고주파 제어 루프를 실행하여 전력 스테이지를 제어하고 출력을 전력계로 공급하고, 인버터의 이더넷 기반 원격 제어 및 모니터링을 구현합니다.
  • 전 세계 태양광 시장에 적합한 최대 600W의 120/220VAC 출력 선택 가능
  • 96% 이상의 피크 효율과 5% 미만의 총 고조파 왜곡을 통해 에너지 추출 개선과 인버터 수명이 연장되었습니다.
  • 태양광 및 디지털 전력 소프트웨어 라이브러리는 MPPT 및 PLL(소프트웨어 위상 동기 루프)과 같은 다양한 전력 토폴로지 및 알고리즘을 구현하는 코드에 최적화된 기본 구성 요소를 제공하여 맞춤형 태양광 인버터를 설계하는 데 적합합니다.
  • 완전한 기능을 갖춘 레퍼런스 설계에는 소프트웨어, 하드웨어 설계 파일, 빠른 시작 그래픽 인터페이스 및 단계별 설명서가 포함되어 있습니다.

참고: 이 보드용 소프트웨어는 controlSUITE™ 소프트웨어 패키지 내에 있습니다. 설치가 완료되면 개발 툴 -> 태양광 섹션 아래의 "고전압 태양열 DC/AC 인버터 키트"로 이동합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

중요 참고

이 레퍼런스 설계는 TIDA-010938로 대체됩니다

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR754.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC474.ZIP (328 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR755.PDF (704 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR753.PDF (1116 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

F28M35H52C-Q1차량용 C2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 1024KB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
실시간 디지털 전원 MCU

F28M35H52CC2000™ 듀얼 코어 32비트 MCU - 250MIPS, 1024KB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F2802760MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide 2014. 9. 3