TIDM-THREEPHASEMETER-F449

저렴한 3상 전기 계량기 레퍼런스 디자인

TIDM-THREEPHASEMETER-F449

설계 파일

개요

이 설계는 MSP430F449 스마트 미터 SoC, LMV324 정밀 연산 증폭기 및 TPS76333 LDO 레귤레이터를 사용하여 기본 3상 전기 계량기 시스템을 구현합니다. ANSI C112.20 및 IEC-62053 클래스 0.5미터의 모든 요구 사항을 충족합니다. MSP430F449 SoC는 유틸리티 미터 및 산업용 애플리케이션을 위한 다상 에너지 측정 시스템을 개발하는 엔지니어를 위한 저렴한 옵션입니다. . LMV324 연산 증폭기는 전류 변압기에서 들어오는 전압 및 전류 신호를 조절하는 데 사용됩니다. 이 설계는 TPS76333에 기반을 둔 정전식 강하 전원 공급 장치를 사용하여 저렴한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. RMS 전류 및 전압, 유효 및 무료 전력과 에너지, 역률 및 주파수와 같은 3상 에너지 측정을 위한 다양한 매개 변수를 계산하기 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계 파일이 제공됩니다. 이 설계를 통해 개발자는 MSP430F449 전자계량기 SoC가 저가형 스마트 전자계량기의 요구 사항을 충족하는지 신속하게 확인할 수 있습니다.

특징
  • ANSI 및 IEC의 클래스 0.5 정확도 요구 사항을 초과하는 3상 전기 계량기
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • 내장된 160세그먼트 디스플레이
  • 3상 라인 전압을 통해 전원 공급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR429.ZIP (22 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC298.ZIP (163 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR430.PDF (103 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

LMV324쿼드, 5.5V, 1MHz, RRO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS77050mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F44960KB 플래시, 2KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, SPI/UART, 160 세그먼트 LCD를 지원하는 8MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 저렴한 3상 전기 계량기 레퍼런스 디자인

TIDC299 Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 2. 26
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 저렴한 3상 전기 계량기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc299 or www.ti.com/lit/xx/tidc299/tidc299.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC299. Please update any bookmarks accordingly.