TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

설계 파일

개요

This solution implements a user interface with a capacitive touch wheel and LED tracking control. Using the MSP430G2955 microcontroller and capacitive touch wheel, users can design products that need volume, brightness, temperature adjustment with LED tracking for the touch postion.

특징
  • Single-chip solution for capacitive touch and LED control
  • Support for up to 24 channel LED drives with independent PWM outputs
  • LED breathing effect
  • LED tracking effect
  • Simple touch wheel design with three electrodes
  • Absolute position report with 8-bit resolution"
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR812.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR811.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 56KB 플래시, 2KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC488 — Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING — 터치 휠 및 LED 트래킹

TIDC488 — Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 6. 19
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING — 터치 휠 및 LED 트래킹

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc488 or www.ti.com/lit/xx/tidc488/tidc488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC488. Please update any bookmarks accordingly.