TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

설계 파일

개요

이 설계는 저비용 단상 또는 2상 전기 측정 솔루션을 구현합니다. 이 설계는 호스트 MCU에서 소형 계측 MCU를 분리하여 AC 주전원으로부터 보호하고 다른 소프트웨어의 손상으로부터 에너지 측정 기능을 모두 분리합니다. 저비의 소형 계측 MCU는 IEC/ANSI 1 등급의 정확도를 달성하며 유효 전력과 무효 전력을 계산합니다. 이 설계는 단상 및 2상 측정을 위한 전류 변압기 센서를 사용하여 구현됩니다. 또한 션트 저항 센서를 사용한 단상 측정을 위해 손쉽게 수정할 수 있습니다.

특징
  • IEC/ANSI 1등급의 정확도를 지원하는 저렴한 단상/2상 전기 측정
  • 계측과 호스트 간의 4kV 피크 절연은 주전원과 계측 서브시스템이 다양한 서브시스템과 절연되도록 보장
  • 계측 MCU의 소형 28핀 TSSOP 패키지는 보드 공간을 줄이고 레이아웃을 간소화하여 PCB 복잡성 최소화
  • TI 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률, 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • 계측 MCU의 저전력 소비로 전원 공급 장치 비용 절감
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU482A.PDF (2916 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAY5.PDF (244 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAY6.ZIP (257 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC674.ZIP (244 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAY7.ZIP (460 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAY4.PDF (129 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS5401 — 3.5V~42V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7220A — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7221A — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기, DMA, 160세그먼트 LCD, USB를 지원하는 20MHz MCU

데이터 시트: PDF
센서 MCU

MSP430I2041 — 24비트 시그마-델타 ADC 4개, 16비트 타이머 2개, 32KB 플래시, 2KB RAM을 지원하는 16MHz 계량 AFE

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 저비용 단일/이중 위상 절연 전기 측정 레퍼런스 디자인

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2019. 10. 16
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — 저비용 단일/이중 위상 절연 전기 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc673 or www.ti.com/lit/xx/tidc673b/tidc673b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC673. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Cost Single or Dual-Phase Isolated Electricity Measurement Reference Design (Rev. A) 2016. 7. 20