TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

설계 파일

개요

The TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC is a reference design for an ultrasonic flow meter (water, gas or heat meter) with LCD built using a Time-to-Digital converter and an ultra-low power MCU. Solution includes optimized leakage detection, low power consumption, and a small form factor that are important requirements for water, heat and gas meter applications. This design also includes a high efficiency DC-DC converter for system power.

특징
  • A small form factor, ultra-low power design
  • Ultrasonic Time of Flight measurement - No moving parts
  • Highly efficient DC-DC converter for system power
  • Super-cap design for power supply of RF module
  • Platform Design with sockets for RF, power module and MCU I/Os
  • PC GUI and firmware ready
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU965A.PDF (5732 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREV2.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREV4.ZIP (1127 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAB4.ZIP (553 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREV3.PDF (3144 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREV1.PDF (1040 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61291 — 저 IQ 부스트 컨버터(15nA 바이패스 작동 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62740 — 2.2V~5.5V 입력, 초저전력 300mA 스텝다운 벅 DCDC 컨버터(360nA IQ 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD8E003 — 8채널 9pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430FR6989 — 회전 센서 MCU - 확장된 스캔 인터페이스, 128KB FRAM, AES, 유량계용 LCD

데이터 시트: PDF | HTML
초음파 센서 AFE

TDC7200 — LIDAR 및 초음파용 ToF(Time of Flight) 애플리케이션용 ToF(Time-to-Digital) 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 시간-디지털 변환을 사용하는 초음파 유량계 설계

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 12
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 시간-디지털 변환을 사용하는 초음파 유량계 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab5 or www.ti.com/lit/xx/tidcab5/tidcab5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAB5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 20
기술 문서 Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 2015. 7. 31
기술 문서 Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 2015. 6. 11