TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

TIDM-WIRELESS-SENSORNODE

설계 파일

개요

This design, featuring the ultra-low-power MSP430 MCU paired with a sub-GHz RF transceiver, enables a battery-operated wireless sensor monitoring solution. This design demonstrates both access point and wireless nodes, which can share sensor data wirelessly using a network protocol called "SimpliciTI". A PC-side GUI is also provided to visualize the wireless data that is being transmitted/received between the various nodes and access point.

특징
  • Low-power battery-operated wireless sensor monitor
  • Features MSP430F2274 MCU and CC2500 2.4 GHz RF transceiver
  • Leverages the SimpliciTI RF network protocol, which is capable of Point-to-point and star topologies.
  • Hardware for this design is also available (ez430-RF2500)
  • Complete HW design files, SW source code & PC-side GUI are provided
  • This design can also be implemented for battery-less applications using energy harvesting power sources (ez430-RF2500-seh)

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR103.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR104.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430F2274 — 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2500 — 2.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU
기타 무선 제품
CC2500 — 2.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버
차체 및 조명 MCU
MSP430F2252-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — 배터리 작동 무선 센서 모니터링 레퍼런스 디자인

SLAC139 — eZ430-RF2500 Sensor Monitor Demo

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0G
출시 날짜: 2013. 10. 6
제품
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 2개, I2C/SPI/UART를 지원하는 16MHz MCU
기타 무선 제품
CC2500 — 2.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버
차체 및 조명 MCU
MSP430F2252-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — 차량용 16MHz MCU - 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-WIRELESS-SENSORNODE — 배터리 작동 무선 센서 모니터링 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac139 or www.ti.com/lit/xx/slac139g/slac139g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC139. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Wireless Sensor Monitor Using the eZ430-RF2500 (Rev. D) 2011. 4. 7