TIEVM-ARC-AFE

TIEVM-ARC-AFE

지금 주문하기

개요

TIEVM-ARC-AFE는 주문 가능한 TIDA-010955 레퍼런스 설계 버전입니다. 이 레퍼런스 설계는 인공 지능(AI) 기반의 태양광 애플리케이션의 DC 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드를 제공합니다. DC 아크는 DC 스팅 전류에 고주파 잡음을 유도합니다. 아크 주파수를 감지하기 위해 데이터를 수집하여 아크를 식별하도록 훈련된 내장형 AI 모델에 공급합니다. 기존의 아크 감지 접근 방식에 비해 이는 더 적은 계산 노력으로 더 높은 정확도를 달성합니다. 아크 감지를 위한 신호 체인 외에도 이 설계는 임베디드 AI 모델 교육을 위한 아크 데이터를 수집하고 레이블을 지정하는 기능을 제공합니다. 이 하드웨어는 TMDSCNCD28P55X, C2000™ F28P55x 장치의 controlCARD는 물론 180핀 커넥터의 기타 C2000 controlCARD와 함께 작동하며 아크 데이터 수집, 임베디드 AI 모델 교육 및 시스템 검증을 위한 다양한 소프트웨어 툴을 포함한 AI 기반 아크 감지 툴 체인의 일부입니다.

특징
  • AI 기반 아크 감지를 위한 4채널 아날로그 프론트 엔드
  • 대역 통과 및 노치 필터를 지원하는 구성 가능한 아날로그 프론트 엔드
  • 교육 데이터 수집을 위한 스트링 전압 및 아크 갭 전압 측정 입력
  • 라벨이 붙은 아크 데이터를 생성하는 자동 라벨링 회로
  • TMDSCNCD28P55X, C2000 F28P55x 장치의 controlCARD, 180핀 커넥터의 기타 C2000 controlCARD와 함께 작동
  • AI 기반 아크 감지를 빠르게 시작하기 위해 임베디드 AI 모델 선택
DC/DC 컨버터
TPS562203 — 에코 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력, 2A 동기 벅 컨버터

 

범용 연산 증폭기
OPA322 — 싱글, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기 OPA4323 — 쿼드, 5.5V, 20MHz, 제로 크로스 저잡음(6nV/ √ Hz) RRIO 연산 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A20 — 높은 PSRR을 지원하는 300mA 초저잡음 낮은 IQ 저손실(LDO) 선형 레귤레이터

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

 

절연 비교기
AMC23C11 — 빠른 응답, 강화, 절연 콤퍼레이터, 조정 가능 임계치 및 래치 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 평가 모듈, 태양광 애플리케이션의 기계 학습 아크 감지

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010955 — 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 평가 모듈, 태양광 애플리케이션의 기계 학습 아크 감지

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010955 — 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
설계 가이드 Analog Front End Reference Design for Machine Learning Arc Detection in Solar Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 12. 5
인증서 DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 2024. 10. 8

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD 평가 모듈

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010955 — 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE — C2000 MCU용 C2000Ware C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)