TIOX1X2XEVM

TIOX1X2XEVM

지금 주문하기

개요

TIOx1x2xEVM은 TIOL112x 및 TIOS102x IO-Link 트랜시버 제품군의 모든 기능을 평가할 수 있는 기능을 제공합니다. EVM에는 TIOL1123에서 IO-Link 통신 채널 1개와 TIOS1023에서 디지털 출력 채널 1개를 구현하는 클래스 A 2채널 구성의 업계 표준 4핀 M12 커넥터와 베어 와이어 연결과 외부 부하를 위한 나사 단자 블록이 포함되어 있습니다. 헤더 핀과 테스트 포인트를 통해 저전압 디지털 입력 및 출력 신호에 손쉽게 액세스하여 신속한 프로토타이핑을 위해 다양한 TI 마이크로컨트롤러 보드와 일치하는 프로필의 테스트 장비 또는 마이크로컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

특징
  • EVM에는 낮은 잔류 전압, 통합 서지 보호 및 3.3V LDO를 지원하는 TIOL1123 IO-Link 트랜시버와 TIOS10123 디지털 센서 출력 드라이버가 모두 포함되어 있습니다
  • EVM은 TIOL112, TIOL1125, TIOL111, TIOL1113, TIOL1115, TIOS102, TIOS1025, TIOS101, TIOS1013 및 TIOS1015 트랜시버도 지원하도록 조립될 수 있습니다
  • 클래스 A 2채널 구성의 업계 표준 4핀 M12 커넥터(IO-Link 1개, 디지털 출력 1개)
  • 추가 TVS 다이오드, 필터링 및 솔더 다운 부하에 대한 풋프린트가 제공됩니다
  • 전류 제한은 전위차계 또는 전용 저항 옵션을 사용하여 구성할 수 있으며 고장 상태는 LED로 시각적으로 표시됩니다
  • 헤더 및 테스트 포인트로 테스트 장비 및 TI 마이크로컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다
IO-Link 및 디지털 I/O
TIOL112 — 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버 TIOL1123 — 낮은 잔류 전압, 통합 서지 보호 및 3.3V LDO 출력을 지원하는 IO-Link 장치 트랜시버 TIOL1125 — 낮은 잔류 전압, 통합 서지 보호 및 5V LDO 출력을 지원하는 IO-Link 장치 트랜시버 TIOS102 — 낮은 잔류 전압 및 통합 서지 보호를 지원하는 디지털 센서 출력 드라이버 TIOS1023 — 낮은 잔류 전압, 통합 서지 보호 및 3.3V LDO를 지원하는 디지털 센서 출력 드라이버 TIOS1025 — 낮은 잔류 전압, 통합 서지 보호 및 5V LDO를 지원하는 디지털 센서 출력 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TIOX1X2XEVM — TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TIOX1X2XEVM — TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TIOx1x2xEVM User's Guide PDF | HTML 2021. 10. 27
인증서 TIOX1X2XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010263 — 센서 및 액추에이터 레퍼런스 설계를 위한 IO-Link 장치 구현