TIPA-010000

TIPA-010000

설계 파일

개요

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained boards while maintaining competitive efficiency, performance, and cost.

특징
  • Common input voltage (12V and 5V) power trees
  • Compact power trees achieves down to 159mm2 total size
  • Leverages MagPack™ technology and TI’s newest power modules
  • Up to 90% efficiency
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFI1.PDF (358 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM82816 — 선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 6A 스텝다운 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM8287A15M — I2C 주파수 동기화, 원격 감지 및 ET 등급 기능이 있는 6V 입력, 15A 병렬화 가능 DC-DC 벅 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM843B22 — 4V~18V 입력, 고급 전류 모드, 20A 동기식 SWIFT™ 스텝다운 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM8F7420 — 4V~17V, 전류 모드, 쿼드 4A 적층형 스텝다운 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Delivery Architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC PDF | HTML 2026. 4. 7