TIPA-020001

TIPA-020001

설계 파일

개요

이 개념 증명은 전원 관리 IC(PMIC) 설계와 AC8025(AutoChips™의) SoC(시스템 온 칩) 전력 레일을 위한 개별 전원 설계의 설계 고려 사항을 자세히 설명합니다. 이 설계는 TPS6593-Q1 PMIC, TPS62875-Q1 동기식 벅 컨버터 및 TPS745-Q1 저손실(LDO) 레귤레이터를 사용합니다. 원래 전원은 배터리입니다. 배터리 전압은 5V 또는 3.8V 버스를 조정하도록 변환됩니다. LM25149-Q1은 배터리 전압을 변환하여 버스 전압을 조정합니다. 이 설계의 모든 부품은 차량용 인증을 받았습니다.

특징
  • AC8025 레일용 전원 시퀀싱은 PMIC TPS6593-Q1로 제어됩니다
  • TPS6593-Q1 장치의 GPIO 출력은 전원 시퀀싱용 TPS62875-Q1, TPS628502-Q1 및 TPS784-Q1 장치를 제어하는 데 사용할 수 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDA039.PDF (764 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25149-Q1 — 42V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62875-Q1 — 오토모티브, 2.7V~6V 입력, 20A 적층형 동기식 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1 — 오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS784-Q1 — 높은 정확도와 활성화를 지원하는 오토모티브, 300mA, 저 IQ, 높은 PSRR, LDO 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6593-Q1 — 벅 5개, LDO 4개가 있는 오토모티브 2.8V~5.5V PMIC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Supply Design Using the AC8025 SoC From AutoChips PDF | HTML 2025. 1. 13