TIPA-050039

TIPA-050039

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 설계에는 LP875701-Q1 전원 관리 IC를 사용하는 Mobileye EyeQ4 Mid SoC(System-on-Chip) 코어 레일의 전원 고려 사항에 대해 자세히 설명합니다. 이 전원 설계는 입력 전압을 3.3V 또는 5V(+/-5%)로 가정합니다. 예를 들어 차량 배터리와 같이 시스템 입력 전압이 더 높은 경우 사전 레귤레이터로 벅 컨버터를 사용하여 3.3V 또는 5V의 공급 전압을 생성해야 합니다.

 

LP875701-Q1에는 단일 1V 출력 다중 위상 컨버터로 작동하도록 구성된 4개의 벅 컨버터가 있습니다. LP875701은 출력이 활성화될 때 인터리브 모드에서 모든 4상이 스위칭되는 PWM 모드에서 작동합니다.

 

자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

LP87563-Q1스위치가 통합된 차량용 다중 위상 8A + 4A + 4A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP875701-Q1Mobileye EyeQ4용 차량용 다중 위상 1V, 10A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 2018. 10. 11