TIPA-050042

차량용 애플리케이션을 위한 i.MX8 QuadMax 전원 공급 장치 설계

TIPA-050042

설계 파일

개요

NXP i.MX 8QuadMax 차량용 SoC를 위한 이 전원 공급 장치 설계는 자동차 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 이 문서에서는 NXP i.MX 8QuadMax 애플리케이션 프로세서와 두 개의 TI PMIC, LP87564-Q1 및 TPS65917-Q1 을 통합하는 전원 설계 및 완전히 작동하는 개발 보드에 대해 설명합니다. 하드웨어 설계에는 LPDDR4 SDRAM(6GB, x32비트), 8진 SPI NOR 플래시(64MB), 32GB eMMC, SD 카드 및 USB 2.0/CAN/M.2/오디오/비디오 인터페이스도 포함됩니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65917-Q1차량용 3.15 V~5.25 V, 5 벅 및 5 LDO 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87564-Q1스위치가 통합된 차량용,다중 위상 쿼드러플 4A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor 2020. 11. 18