TIPA-050043

차량용 애플리케이션을 위한 X9H 전원 공급 장치 설계

TIPA-050043

설계 파일

개요

SemiDrive X9H 차량용 SoC를 위한 이 전원 공급 장치 설계는 차량용 인포테인먼트 및 전자 콕핏 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. LP87565-Q1 및 LP87523-Q1 전원 관리 IC(PMIC)를 사용한 전원 설계의 설계 고려 사항에 대해 자세히 설명합니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV767-Q1오토모티브 조정 가능 및 고정 출력, 1A, 16V, 양극 전압 저손실 선형 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87523-Q1차량용 10A, 2상+1상+1상, 3개의 출력 벅 컨버터(스위치 통합)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62811-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87565-Q1스위치가 통합된 차량용,다중 위상 듀얼 8A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 2022. 5. 16