TIPA-050074

TIPA-050074

설계 파일

개요

이 전원 설계는 기능 안전(FuSa) AM261x Sitara™ 마이크로컨트롤러(MCU)에 전원을 공급하는 안전 관련 자동차 시스템에 TPS65386x-Q1 전원 관리 IC(PMIC)를 통합하는 데 가이드로 활용될 수 있습니다.

특징
  • AM261x MCU를 지원하기 위해 필요한 전원 트리 설계를 개요로 제시
  • 통합 3.3V 및 5V 선형 레귤레이터 제공
  • 외부 벅 컨버터가 VCORE에 전원을 공급하기 위한 벅-부스트 프리레귤레이터 단계를 포함
  • TPS62903-Q1 벅 컨버터의 활성화 핀과 같은 GPIO 핀을 통해 외부 주변 기기를 제어하는 지원 제공
  • 안전 요구 사항을 달성하는 데 도움이 되는 워치독 및 오류 신호 모니터링(ESM)에 대한 지원 제공
  • 센서 및 인터페이스와 같은 주변 장치에 전원을 공급하는 선택적 통합 선형 레귤레이터
  • 내부 신호 모니터링 및 이중화를 위한 선택적 진단 핀
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFG4.PDF (250 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62903-Q1 — 165°C 접합부 온도를 지원하는 오토모티브, 3V~18V, 3A, 저 IQ 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU

AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AM261x Power-Supply Design Using the TPS653860-Q1 for Safety-Relevant Applications PDF | HTML 2025. 12. 9