TIPD107

TIPD107

설계 파일

개요

This Verified Design is a micro-Amp voltage-to-current (V-I) converter circuit that delivers a precise low level current to a load. The design operates on a single 5V supply and uses a precision low drift op-amp, and instrumentation amplifier. Simple modification can change the range and accuracy of the V-I converter.

특징
  • Translates Voltage to current: 0 to 5V, 0uA to 5uA
  • Error: 0.3% max uncalibrated, 0.01% max calibrated
  • Single-Supply Solution
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR207A.PDF (185 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC144.ZIP (161 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC577A.ZIP (505 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR185.PDF (75 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA326 — 정밀, 저드리프트 CMOS 계측 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC145 — TIPD107 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD107 — 낮은 레벨 V-I 컨버터 레퍼런스 디자인, 0uA~5uA 출력에 대한 0V~5V 입력

TIDC145 — TIPD107 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 18
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD107 — 낮은 레벨 V-I 컨버터 레퍼런스 디자인, 0uA~5uA 출력에 대한 0V~5V 입력

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc145 or www.ti.com/lit/xx/tidc145/tidc145.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC145. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD107 Verified Design Reference Guide 2013. 9. 19

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램