TIPD111

TIPD111

설계 파일

개요

This verified design outlines a hardware pace detection solution for ECG using slope detection. The circuit is designed to work smoothly with the ADS1298 through the PACEOUT pins from the ADC directly feeding the input of the pace detection circuit. When a pace signal is detected, the output from the circuit is designed to latch a logic signal high to be read from a GPIO.

특징
  • Monitors for Signal from Pacemaker using slope detection
  • Outputs and latches an logic pin which can be monitored using a GPIO
  • Single Supply Solution
  • Designed to mate with ADS1298ECG-FE board
This Verified Design Includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR196.PDF (71 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC150.ZIP (747 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC581.ZIP (884 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR195.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

바이오센싱 AFE

ADS1298 — 통합 ECG 프론트 엔드를 지원하는 8채널 24비트 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV3401 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA348 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(45-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
NAND 게이트

SN74LVC2G00 — 2채널, 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC151 — TIPD111 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD111 — ECG를 위한 하드웨어 페이스 감지 레퍼런스 디자인

TIDC151 — TIPD111 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 19
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD111 — ECG를 위한 하드웨어 페이스 감지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc151 or www.ti.com/lit/xx/tidc151/tidc151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC151. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD111 Verified Design Reference Guide 2013. 6. 18

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램