TIPD112

TIPD112

설계 파일

개요

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide 18-bit settling performance for a Full Scale Step Input signal, thus leading to excellent system linearity. Such an input stimulus is more applicable in MUXed applications for transition between channels with different input voltages. The input driver for the ADC uses the OPA350 for high bandwidth (small & large signal), output current drive and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption. This DAQ block achieves a ±2.5LSB INL performance for a total power consumption of less than 70 mW.

특징
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, MUX'ed, and Full Scale Step Inputs
  • Optimization: Transient Settling
  • Power: 70mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2350 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR115B.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC011A.ZIP (1436 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC582.ZIP (1883 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR116B.PDF (172 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS4281 — 초저전력 고속 레일 투 레일 입력/출력 전압 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8881 — 완전 차동 입력, SPI 인터페이스, 데이지 체인을 지원하는 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2350 — 듀얼 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC068 — TIPD112 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD112 — MUX용 데이터 수집 및 단계 입력, 18비트, 1uS 풀 스케일 응답 레퍼런스 디자인

TIDC068 — TIPD112 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2013. 9. 27
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD112 — MUX용 데이터 수집 및 단계 입력, 18비트, 1uS 풀 스케일 응답 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc068 or www.ti.com/lit/xx/tidc068a/tidc068a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC068. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) 2017. 2. 2

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램