TIPD113

TIPD113

설계 파일

개요

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide the lowest power solution for a full scale input sine wave of 10 KHz. At a total power consumption of less than 35mW, this design has been optimized to achieve an effective resolution greater than 16 bits. The input driver for the ADC uses the OPA320 for low power, low noise and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption.

특징
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, 10kHz AC
  • Optimized for Low Power and Low Noise
  • Power: 35mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2320 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)
This verified design includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR202A.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC152.ZIP (1530 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC583.ZIP (3425 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR201A.PDF (175 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS4281 — 초저전력 고속 레일 투 레일 입력/출력 전압 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8881 — 완전 차동 입력, SPI 인터페이스, 데이지 체인을 지원하는 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2320 — 듀얼, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50 — 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC153 — TIPD113 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD113 — 10kHz AC의 데이터 수집, 35mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인

TIDC153 — TIPD113 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 19
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD113 — 10kHz AC의 데이터 수집, 35mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc153 or www.ti.com/lit/xx/tidc153/tidc153.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC153. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 18-Bit, 1-MSPS Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for Lowest Power (Rev. C) 2017. 2. 17

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램