TIPD114

TIPD114

설계 파일

개요

This verified design provides results of a low power, low throughput use case of ADS8881. One of the ways to reduce power for a low throughput application is to select a high throughput (1 MSPS) part and run it at low speed. The power consumed by ADS8881 is 55uW for 10kSPS. The reference drive and the input drive needs to be optimized for low power too. This design covers the various tradeoff's that need to be made and the choices to pick from, in order to bring the overall system power down to 1 mW.

특징
  • 18 Bit, 10ksps Sampling Rate
  • 1kHz AC
  • Optimization: Ultra Low Power
  • Power: 1mW @ AVDD =3.3V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2333 (Input), OPA313 + REF3325 (Reference)
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR210.PDF (60 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC157.ZIP (1962 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLAC584.ZIP (2181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR209.PDF (109 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA313 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(50-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS8881 — 완전 차동 입력, SPI 인터페이스, 데이지 체인을 지원하는 18비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2333 — 1.8V, 17µA, 2채널, 마이크로파워 제로 드리프트 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC158 — TIPD114 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD114 — 1KHz AC에서의 데이터 수집, 1mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인

TIDC158 — TIPD114 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 19
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD114 — 1KHz AC에서의 데이터 수집, 1mW, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc158 or www.ti.com/lit/xx/tidc158/tidc158.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC158. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIPD114 Verified Design Reference Guide 2013. 6. 18

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램