TIPD127

PWM~12비트 아날로그 신호 변환 회로

TIPD127

설계 파일

개요

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a PWM to 12-bit resolution analog signal conversion circuit.  Methods for selecting the passive filter’s order, cutoff frequency, and component values are included.  This design example includes a 12 bit filter but the methodology can be applied to target other desired resolutions.  This design also includes a test circuit, which is required to confirm that the output error (ripple) meets the design requirements because it cannot be directly measured using standard test equipment.

특징
  • 3.3 Vpp 50% duty cycle PWM input
  • 12-bit resoluion, 0-3.3V analog output
  • 403 uVpp Maximum ripple
  • Error (ripple) verification circuit included
  • Supply Voltage: ±15 V dc (for post amplifier)
  • Post amplifier gain: 1024 V/V, ac coupled
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR289.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC017.ZIP (325 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC027.ZIP (670 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR288.PDF (306 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2209듀얼, 2.2nV/rtHz, 18MHz, 정밀, RRO, 36V 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC019 — TIPD127 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD127 PWM~12비트 아날로그 신호 변환 회로

TIDC019 TIPD127 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 11. 10
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD127 PWM~12비트 아날로그 신호 변환 회로

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc019 or www.ti.com/lit/xx/tidc019/tidc019.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC019. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Microcontroller PWM to 12-Bit Analog Out Design Guide 2013. 11. 11