TIPD130

TIPD130

설계 파일

개요

This TI Verified Design provides the theory, component selection, simulation, schematic, PCB layout, BOM, and measured performance for a dual polarity (bipolar), high-voltage differential input interface for low-voltage comparators.  The design allows a comparator such as the TLV3201 to operate with a single +3.3 V supply and to compare two input voltages that not only exceed its normal input range, but can be of either (±) polarity. The design takes into account all the comparator and passive component errors and results in <10 mV, of dc input error. Worst-case analyses techniques are provided to determine the dc error contributed by limited resistor tolerance, for the resistors used in the comparator input networks.

특징

• TI Precision Designs: Verified Design includes Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation, PCB Schematic & Layout, Bill of Materials, and Measured Performance
• DC error due to comparator and passive components less than +/-10 mV
• Input range +/-15 V, bipolar
• Single-Supply Solution
• Features TLV3201 comparator
• Design can also be used with TLV3011, TLV3012, TLV3401 and TLV3701 comparators to achieve alternate design goals

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC46.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC811.ZIP (379 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC810.ZIP (536 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC45.PDF (133 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3201 — 5.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC812 — TIPD130 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD130 — 저전압 콤퍼레이터를 위한 듀얼 극성 고전압 차동 입력 인터페이스 레퍼런스 디자인

TIDC812 — TIPD130 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 12. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD130 — 저전압 콤퍼레이터를 위한 듀얼 극성 고전압 차동 입력 인터페이스 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc812 or www.ti.com/lit/xx/tidc812/tidc812.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC812. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Dual-Polarity High-Voltage Differential Input I/F for Low-Voltage Comparators 2014. 12. 10