TIPD138

TIPD138

설계 파일

개요

This verified design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a SPI controlled 36V power supply capable of sourcing 1A.  It also includes an intergrated high-side current shunt accurate to 1% across multiple decades of current load.  The output of the design is sourced by the DAC8871 which supports both unipolar and bipolar output ranges.  As a result, this circuit can be easily modified to meet the needs of many different applications.

특징
  • 36V @ 1A Load SPI Controlled Output
  • 0.08% Measured FSR Gain Error
  • 8.2mV Measured Offset Error
  • Current Monitor Output
  • Variable Decades of Current Measurement

This verified design includes:

  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR154.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC042.ZIP (2729 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC026.ZIP (3067 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR153.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차동 증폭기

INA146 — 고전압, 프로그래머블 게인 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LF411 — 싱글, 36V, 3MHz, 고회전율(13V/µs), 2mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
전력 연산 증폭기

OPA549 — 고전압, 고전류 연산 증폭기, 탁월한 출력 스윙

데이터 시트: PDF
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8871 — 16비트 싱글 채널, 직렬 인터페이스, +/-18V(고전압 양극) 출력 DAC

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA140 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 싱글 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2277 — 10µV, 0.1µV/ºC, 고정밀 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF102 — 2.5ppm/°C 드리프트, 10V 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC044 — TIPD138 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

TIDC044 — TIPD138 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD138 — SPI-programmable 16-bit 36-V 1-A power supply with integrated current shunt reference design

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc044 or www.ti.com/lit/xx/tidc044/tidc044.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC044. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 36-V 1-A SPI Controlled Power Supply With Integrated Current Shunt Design Guide (Rev. A) 2014. 7. 16