TIPD139

TIPD139

설계 파일

개요

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measured results for a dual-supply precision full-wave rectifier.  The design functions over a wide power supply range (up to  +/-18V) allowing full-wave rectification of a wide range of input signals. This implementation operates with limited distortion for 20 Vpp input signals at frequencies up to 50 kHz and for signals as small as 50 mVpp at frequencies up to 1 kHz. The circuit can be used in applications that need to quantify the absolute value of input signals which have both positive and negative polarities.  The OPA2211 provides excellent  noise and distortion performance making it ideal for precision applications.

특징
  • Creates a Full-Wave Rectified Output Over a Wide Input Range
  • Utilizes OPA2211 Precision Amplifier for Low-Noise Output
  • Dual-Supply Solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR341.PDF (50 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC238.ZIP (341 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC031.ZIP (955 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR340.PDF (67 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2211A — 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC239 — TIPD139 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD139 — 정밀 전파 정류기, 듀얼 전압

TIDC239 — TIPD139 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD139 — 정밀 전파 정류기, 듀얼 전압

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc239 or www.ti.com/lit/xx/tidc239/tidc239.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC239. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014. 1. 8